Rohrkit für DET-AC III/EFD III

Artikel-Nr.: DK 7338130

Rohrkit für Brandmelde- und Löschanlage DET-AC III Master und Brandfrüherkennungsanlage EFD III.

Artikel-Nr.:
DK 7338130
Produktbeschreibung
Klebefreies Stecksystem zur Anbindung an die Brandmelde- und Löschanlage DET-AC III sowie an die Brandfrüherkennungsanlage EFD III.
Technische Daten
Durchmesser Kunststoffrohr: innen 18 mm, außen 22 mm
Funktionsweise
Der Lüfter der Anlagen saugt über dieses Rohrsystem kontinuierlich Luft aus dem zu schützenden Bereich an.
Farbe
Schwarz
Lieferumfang
3 Kunststoffrohre jeweils 1 m
T-Stück
2 Verbindungsstücke, gerade
4 Verbindungswinkel, 90°
2 Abschlussstopfen
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
0,81 kg
Zolltarifnummer
39173300
EAN
4028177652545
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Produktbeschreibung
DK Rohrkit, Zur aktiven Luftansaugung in Schranksystemen, für DET-AC III und EFD, Durchmesser Kunststoffrohr: innen 18 mm, Durchmesser Kunststoffrohr: außen 22 mm
Rohrsystem für die Luftansaugung

Klebfreies Stecksystem zur Anbindung an die Brandmelde- und Löschanlage
sowie an die Brandfrüherkennungsanlage
Der Lüfter der Anlagen saugt über dieses Rohrsystem kontinuierlich Luft
aus dem zu schützenden Bereich an.
Das Stecksystem beinhaltet folgende Teile:
3 Stck. Kunststoffrohr 1 Meter lang, Durchmesser innen:18 mm;
Durchmesser außen: 22 mm
1 T-Stück
2 gerade Verbindungsstücke
4 Stück 90° Winkel
2 Stck. Abschlussstopfen
Befestigungsmaterial

Farbe: schwarz

Artikelnummer: 7338.130
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG