Abdichtkit für VX IT und LCP.
- Artikel-Nr.:
- DK 7338135
- Produktbeschreibung
- Nutzen
- Abdichtung von Kabel-, Schlauch- und Rohrdurchführungen im Dach- und Bodenbereich, ohne deren Funktion zu beeinträchtigen
- Einsatzgebiete
- Verschließt die Bürstenleisten in zwei Dachblechen des VX IT Racks
- Verschließt 1 Bürstenleiste im Dachblech des LCP
- Verschließt die Öffnung im Boden des LCP CW/LCP DX im Bereich der Kältemittel-/Wasserleitungen
- Material
- Polyethylenschaum, einseitig selbstklebend
- Farbe
- Anthrazit
- Lieferumfang
- 4 Zuschnitte passend für zwei VX IT Dachbleche
1 Zuschnitt für ein LCP - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 39191012
- EAN
- 4028177813502
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeschreibung
- DK Abdichtkit für TS IT und LCP, Nur für Anwendungen mit DET AC III, Zum Verschließen der Öffnungen in, Netzwerk-/Serverschränken TS IT und Liquid Cooling Packages, wenn eine, DET-AC III Brandmelde- und Löschanlage
- Dokumentationen
- Anleitung