LWL-Kleinverteiler aus glasfaserverstärktem Polycarbonat mit Montageplatte und PG Verschraubungen. Schutzart IP 66.
- Artikel-Nr.:
- DK 7451000
- Nutzen
- Montageplatte mit variabler Aufnahme für bis zu zwei Spleißkassetten (Kassettenbreite von 92 bis 120 mm variabel) und integriertem Verdrehschutz
- Trennplatte mit Kammleiste zur Kabelabfangung, zur Abdeckung der Spleißkassette und zur Aufnahme von 2 Patch-Panels
- Kabeleinführung über vorgeprägte Ausbrüche mittels Kabelverschraubung (2 x 22,5 mm und 12 x 12,5 mm)
- Material
- Gehäuse mit Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyamid
Eingeschäumte PU-Dichtung - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Vorprägungen für Kabelverschraubungen
Scharnierter Deckel mit Dichtung
2 Deckelschrauben, plombierbar
Isolierstopfen für Wandbefestigung
Montageplatte
Trennplatte
12 Kabelverschraubungen M12 x 1,5
1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 - Abmessung
- Breite: 180 mm
Höhe: 254 mm
Tiefe: 90 mm - Max. Faseranzahl bei Verwendung von Patch-Panels
- 24
- Grundmaterial
- Polycarbonat
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,52 kg
- Bruttogewicht
- 1,76 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
- DK LWL-Kleinverteiler, mit Montageplatte, und Spleißkassettenaufnahme, IP 66, BHT: 180x254x90 mm
LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat
LWL-Kleinverteiler aus glasfaserverstärktem Polycarbonat zur Aufnahme
von zwei Spleißkassetten und zwei Patch-Panels
für maximal 24 Fasern. Auf einer Montageplatte mit integriertem
Verdrehschutz werden zwei Spleißkassetten mit einer
Breite von 92 - 120 mm aufgenommen. Eine Trennplatte mit Kammleiste zur
Kabelabfangung deckt die Spleißkassette ab,
auf der Trennplatte können zwei Patch-Panels mit je zwölf Einbauplätzen
für LWL-Kupplingen befestigt werden. Im LWL-Kleinverteiler
sind Vorprägungen für Kabelverschraubungen (12 x PG 7 und 1 x PG 16)
integriert, passende Kabelverschraubungen liegen
bei. Im Gehäusedeckel ist eine umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung, der
Deckel wird mit zwei Deckelschrauben mit Plombiermöglichkeit
Material: Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Schutzart entspricht IP 66 nach EN 60 529.
Abmessungen: B: 180 mm H: 254 mm T: 90 mm
LWL-Kleinverteiler aus glasfaserverstärktem Polycarbonat zur Aufnahme
von zwei Spleißkassetten und zwei Patch-Panels
für maximal 24 Fasern. Auf einer Montageplatte mit integriertem
Verdrehschutz werden zwei Spleißkassetten mit einer
Breite von 92 - 120 mm aufgenommen. Eine Trennplatte mit Kammleiste zur
Kabelabfangung deckt die Spleißkassette ab,
auf der Trennplatte können zwei Patch-Panels mit je zwölf Einbauplätzen
für LWL-Kupplingen befestigt werden. Im LWL-Kleinverteiler
sind Vorprägungen für Kabelverschraubungen (12 x PG 7 und 1 x PG 16)
integriert, passende Kabelverschraubungen liegen
bei. Im Gehäusedeckel ist eine umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung, der
Deckel wird mit zwei Deckelschrauben mit Plombiermöglichkeit
Material: Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Schutzart entspricht IP 66 nach EN 60 529.
Abmessungen: B: 180 mm H: 254 mm T: 90 mm