Geräteboden zur Rahmenbefestigung

Artikel-Nr.: DK 7466035

Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.

Artikel-Nr.:
DK 7466035
Ausführung
gelocht
Produktbeschreibung
Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
Nutzen
Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
Montagebohrung für Griffe vorhanden
Einsatzgebiete
Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Geräteboden, gelocht
2 St. Befestigungsschiene
Einbaumöglichkeiten
Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
Belastbarkeit
100 kg Flächenlast
Montagehinweis
Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
Hinweis
Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
Abmessung
Breite: 471 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 600 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,288 kg
Bruttogewicht
7,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177165991
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, zur Rahmenbefestigung, 1000 N, BHT: 471x45x600 mm, für Schrankbreite: 600 mm
Dokumentationen
Anleitung
Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Ausführung: max. Belastung 100 kg

Geräteböden, BxT 471 x 600 mm, in 2 mm starker Stahlblechausführung; zum
Einbau in 600 mm breite Netzwerkschränke.
Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die
Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden.
Die Geräteboöden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm
Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken
mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar.

Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen: BxT 471 x 600 mm