Patch-Panel für LWL-Spleißbox, abschließbar

Artikel-Nr.: DK 7478.535

Es stehen 5 verschiedene LWL-Panele für verschiedene Kupplungstypen zu Verfügung. Je nach gewählter Variante und Grundgröße des Panels unterscheiden sich die Anzahl der Einbauplätze je Panel.

Artikel-Nr.:
DK 7478.535
Produktbeschreibung
Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit entsprechenden Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Anzahl der Einbauplätze
24
Für LWL-Kupplung
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Hinweis zur Artikel-Nr.
Für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte der Einbauplätze zur Verfügung.
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,45 kg
Bruttogewicht
0,553 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177167988
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeschreibung
DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, abschließbar, 2 HE, für E-2000/E-2000 Duplex, SC, LC-Duplex Kupplungen, Max. Einbauplätze: 24
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE

Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE

zum Einbau von 24 Europa 2000, SC-Kupplungen oder 12 E 2000-Duplex-Kupplungen incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme
von Kabelabfang-
vorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035