- Artikel-Nr.:
- DK 7480.035
- Produktbeschreibung
- Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3, z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern, etc., mit Kabelabfangung hinten und je einer N- und PE-Schiene auf isoliertem Sockel.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43880, Baugröße 1-3, rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung
Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0)
44 Anschlussklemmen, 4 mm²
2 Anschlussklemmen, 16 mm²
2 Blindabdeckungen
12 Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel
Bezeichnungsstreifen, selbstklebend - Max. Teilungseinheiten à 18 mm
- 22
- Hinweis
- Auf Anfrage individuelle werkseitige Bestückung mit Leitungsschutzschalter.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 132,5 mm
Tiefe: 155 mm - Höheneinheiten
- 3 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,354 kg
- Bruttogewicht
- 2,54 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177166004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Energy-Box, Zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten, max. Aufnahmekapazität 22 TE, BxT: 482,6 (19")x155 mm, 3 HE, RAL 7035
Energie-Box,3 HE
Energie-Box, 3 HE,
mit tiefenverstellbarer Hutschiene für
Installationseinbaugeräte nach DIN43880 in den
Baugrößen 1-3. Eine Kabelabfangung ist in der Box
integriert. Je eine N-und eine PE-Schiene auf
isoliertem Sockel ist vormontiert. Die Kunststoffhaube
inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0) besitzt eine max. Aufnahme von 22
Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm).
Leergehäuse, unbestückt.
Lieferumfang:
1 St. Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für
Installationseinbaugeräte nach DIN 43880,
Baugröße 1-3, für maximal 22 TE, inkl. montierter N- und PE-Schiene auf
isoliertem Sockel.
Rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.
1 St. Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0)
44 St. Anschlussklemmen, 4 mm²
2 St. Anschlussklemmen, 16 mm²
2 St. Blindabdeckungen
12 St. Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel
Bezeichnungsstreifen, selbstklebend
Energie-Box, 3 HE,
mit tiefenverstellbarer Hutschiene für
Installationseinbaugeräte nach DIN43880 in den
Baugrößen 1-3. Eine Kabelabfangung ist in der Box
integriert. Je eine N-und eine PE-Schiene auf
isoliertem Sockel ist vormontiert. Die Kunststoffhaube
inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0) besitzt eine max. Aufnahme von 22
Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm).
Leergehäuse, unbestückt.
Lieferumfang:
1 St. Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für
Installationseinbaugeräte nach DIN 43880,
Baugröße 1-3, für maximal 22 TE, inkl. montierter N- und PE-Schiene auf
isoliertem Sockel.
Rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.
1 St. Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0)
44 St. Anschlussklemmen, 4 mm²
2 St. Anschlussklemmen, 16 mm²
2 St. Blindabdeckungen
12 St. Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel
Bezeichnungsstreifen, selbstklebend