Geräteboden zur Rahmenbefestigung

Artikel-Nr.: DK 7486735

Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.

Artikel-Nr.:
DK 7486735
Ausführung
gelocht
Produktbeschreibung
Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
Nutzen
Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
Montagebohrung für Griffe vorhanden
Einsatzgebiete
Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Geräteboden, gelocht
2 St. Befestigungsschiene
Einbaumöglichkeiten
Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
Belastbarkeit
100 kg Flächenlast
Montagehinweis
Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
Hinweis
Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
Abmessung
Breite: 671 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 700 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,637 kg
Bruttogewicht
11,197 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177221406
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, zur Rahmenbefestigung, 1000 N, BHT: 671x45x700 mm, für Schrankbreite: 800 mm
Dokumentationen
Anleitung
Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 800 mm breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von
Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden
sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen: BxT 671 x 700 mm