Zum Aufbau von Verteilergestellreihen oder zur Kabelführung zwischen Data Racks.
- Artikel-Nr.:
- DK 7494000
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Verteilergestellreihen oder zur Kabelführung zwischen Data Racks.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 53 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,493 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177131187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- DK Anreihverbinder, Zum Aufbau von Verteilergestellreihen oder, zur Kabelführung zwischen Data Racks, L: 53 mm, RAL 7035
Anreihverbinder
Zum Verbinden von zwei 482,6 mm (19")-Gestellen.
Die Profilrahmen der 482,6 mm (19")-Gestelle
werden mit diesem Anreihverbinder
fest verbunden.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Zum Verbinden von zwei 482,6 mm (19")-Gestellen.
Die Profilrahmen der 482,6 mm (19")-Gestelle
werden mit diesem Anreihverbinder
fest verbunden.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035