Doppel-Lenkrollen

Artikel-Nr.: CP 7495000

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

Artikel-Nr.:
CP 7495000
Produktbeschreibung
Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe
Schwarz
Lieferumfang
4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.
Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX IT
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: TP Unterteile
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: Data Rack
Gehäusetyp: Chiller Blue e+
Gehäusetyp: VX25 TopTherm Chiller
Bodenfreiheit
125 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
1.200 N
Abmessung
Gewinde: M12 x 20
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,76 kg
Bruttogewicht
1,98 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177131200
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeschreibung
DK Doppel-Lenkrollen, M12, je 2 mit/ohne Feststeller
Dokumentationen
Einlegezettel
Doppel-Lenkrolle

Montage am Rahmen
Geeignet für:
VX, VX IT, VX SE, PC-Schranksystem, TopPult Unterteile, Industrial
Workstation (IW), Data Rack, Chiller
Für die Montage am Sockel VX wird ein Sockel Adapter für
Doppel-Lenkrollen benötigt (8100.770 oder 8100.771)

Farbe:
RAL 9005 (schwarz)
Lieferumfang:
2 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
2 Doppel-Lenkrollen ohne Feststeller
Inkl. Befestigungsmaterial
Technische Daten:
Material: RAL 9005 (schwarz)
Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 125 mm x 0 mm