Zur Befestigung an dem bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox. Eine rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7507750
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung kann der Sockel an die bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox montiert werden. Rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. 4 Nivellierfüße und Befestigungsmaterial.
- Abmessung
- Höhe: 50 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: FlatBox
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm - Passend für Tiefe
- 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,9 kg
- Bruttogewicht
- 4,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- DK Sockel für FlatBox, BxT: 600x600 mm, RAL 7035
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse
Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im
Eckbereich des Bodens.
Aussparung zur Kabeleinführung rückseitig.
Für FlatBox BxT: 600 x 600 mm
Material:Stahlblech
Oberfläche:Pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferumfang: Inkl. 4 St. Nivellierfüße
Befestigungsmaterial
Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im
Eckbereich des Bodens.
Aussparung zur Kabeleinführung rückseitig.
Für FlatBox BxT: 600 x 600 mm
Material:Stahlblech
Oberfläche:Pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferumfang: Inkl. 4 St. Nivellierfüße
Befestigungsmaterial