- Artikel-Nr.:
- DK 7507755
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung kann der Sockel an die bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox montiert werden. Rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. 4 Nivellierfüße und Befestigungsmaterial.
- Abmessung
- Höhe: 50 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: FlatBox
Breite: 700 mm
Tiefe: 700 mm - Passend für Tiefe
- 700 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,883 kg
- Bruttogewicht
- 5,14 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- DK Sockel für FlatBox, BxT: 700x700 mm, RAL 7035
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
Sockel für FlatBox
Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse.
Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im Eck-
bereich des Bodens.
Aussparung zur Kabeleinführung rückseitig.
Für FlatBox BxT: 700 x 700 mm
Material: ,,Stahlblech
Oberfläche:,,Pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferumfang: ,,Inkl. 4 St. Nivellierfüße
Befestigungsmaterial
Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse.
Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im Eck-
bereich des Bodens.
Aussparung zur Kabeleinführung rückseitig.
Für FlatBox BxT: 700 x 700 mm
Material: ,,Stahlblech
Oberfläche:,,Pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferumfang: ,,Inkl. 4 St. Nivellierfüße
Befestigungsmaterial