Erdungsschiene, vertikal für VX, VX IT

Artikel-Nr.: DK 7542000

Mit beiliegenden Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden, Erdungsklemmen variabel verstellbar, Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.

Artikel-Nr.:
DK 7542000
Produktbeschreibung
Die Montage am 25 mm DIN-Maßraster der Verteiler oder an den 482,6 mm (19˝)-Profilschienen ist leicht möglich. Mit den beigelegten Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.
Lieferumfang
Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
15 Erdungsleitungen 6 mm², L = 500 mm
16 x Leiteranschlussklemme 2,5 - 16 mm²
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Länge: 745 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS
Höhe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,455 kg
Bruttogewicht
1,655 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,47
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177131811
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeschreibung
DK Erdungsschiene, vertikal, L: 745 mm, Erdungsleitungen: 15x 6 mm², L: 500 mm, Leiteranschlussklemmen: 16x 2,5-16 mm²
Dokumentationen
Einlegezettel
Erdungsschiene für 1.000 mm hohe Netzwerkschränke

Erdungsschiene für 1.000 mm hohe Netzwerkschränke

Für den vertikalen Einbau in 1.000 mm hohen Netzwerkschränken. Die
Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN
1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19")-Profilschienen oder am 25 mm
DIN 43 660 Maßraster befestigt. Die Kabelabfangbügel
der Patch-Panels werden mit Leiteranschlußklemmen 1,5 - 16 mm² und 500
mm langen Erdungsleitungen 6 mm² sternpunktförmig
geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die
Strombelastbarkeit der Erdungsschiene beträgt 200 A.

Für Netzwerkschränke H: 1.000 mm
Länge der Erdungsschiene: 745 mm