- Artikel-Nr.:
- DK 7548000
- Produktbeschreibung
- Die Montage am 25 mm DIN-Maßraster der Verteiler oder an den 482,6 mm (19˝)-Profilschienen ist leicht möglich. Mit den beigelegten Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.
- Lieferumfang
- Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
16 x Leiteranschlussklemme 2,5 - 16 mm²
15 Erdungsleitungen 6 mm², L = 500 mm
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Länge: 1.945 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
TS
Höhe: 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,407 kg
- Bruttogewicht
- 2,74 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177131934
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- DK Erdungsschiene, vertikal, L: 1945 mm, Erdungsleitungen: 15x 6 mm², L: 500 mm, Leiteranschlussklemmen: 16x 2,5-16 mm²
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Erdungsschiene für 2.200 mm hohe Netzwerkschränke
Erdungsschiene für 2.200 mm hohe Netzwerkschränke
Für den vertikalen Einbau in 2.000 mm hohen Netzwerkschränken. Die
Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN
1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19")-Profilschienen oder am 25 mm
DIN 43 660 Maßraster befestigt. Die Kabelabfangbügel
der Patch-Panels werden mit Leiteranschlußklemmen 1,5 - 16 mm² und 500
mm langen Erdungsleitungen 6 mm² sternpunktförmig
geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die
Strombelastbarkeit der Erdungsschiene beträgt 200 A.
Für Netzwerkschränke H: 2.200 mm
Länge der Erdungsschiene: 1.945 mm
Erdungsschiene für 2.200 mm hohe Netzwerkschränke
Für den vertikalen Einbau in 2.000 mm hohen Netzwerkschränken. Die
Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN
1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19")-Profilschienen oder am 25 mm
DIN 43 660 Maßraster befestigt. Die Kabelabfangbügel
der Patch-Panels werden mit Leiteranschlußklemmen 1,5 - 16 mm² und 500
mm langen Erdungsleitungen 6 mm² sternpunktförmig
geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die
Strombelastbarkeit der Erdungsschiene beträgt 200 A.
Für Netzwerkschränke H: 2.200 mm
Länge der Erdungsschiene: 1.945 mm