- Artikel-Nr.:
- IT 7548210
- Produktbeschreibung
- Der Erdungsstecker dient dem einfachen Potenzialausgleich an einem 8 mm Erdungsbolzen oder in Verbindung mit dem zentralen Erdungspunkt 7829.200. Es lassen sich bis zu fünf Flachstecker (6,3 mm) an einem Erdungspunkt kontaktieren.
- Lieferumfang
- 10 Erdungsstecker inkl. Befestigungsmaterial.
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Bruttogewicht
- 0,126 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- DK Sternpunkt zum Potenzialausgleich, für Erdungsbolzen, 8 mm, für Flachstecker, 6,3 mm