- Artikel-Nr.:
- DK 7698.000
- Ausführung
- Einbau (mittig) zöllig/metrisch
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Bruttogewicht
- 2,374 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- DK Einbauwinkel, für 19"-Profilschienen, für B: 800 mm
Winkel, 482,6 mm /(19")für 800 mm
breite Netzwerkschränke
Befestigungswinkel zum mittigen Einbau von
Profilschienen im HE-Raster oder T-Nut-
Profilschienen in 800 mm breite Netzwerk-
schränke.
Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet
Ausführung: verzinkt, chromatiert
Befestigungswinkel zum mittigen Einbau von
Profilschienen im HE-Raster oder T-Nut-
Profilschienen in 800 mm breite Netzwerk-
schränke.
Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet
Ausführung: verzinkt, chromatiert