Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.04.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7705.110
- Ausführung
- für Verschluss-Einsätze
- Produktbeschreibung
- Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen oder für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Verschluss-Einsätze, Ausführung F: Austausch nur als Komplett-System möglich (Griff inkl. Verschluss-Einsätze)
- Passend für Gehäusetyp
- EL 3-teilig 3 - 15 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,489 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- DK Mini-Komfortgriff, für Verschlusseinsätze, für EL, 3-teilig, 3-15 HE, RAL 7035
- Dokumentationen
- Anleitung