- Artikel-Nr.:
- EL 7705235
- Produktbeschreibung
- Gekantete Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung und vorgeprägten, ausbrechbaren Lochungen für metrische Kabelverschraubungen M12, M20, M25, M32, M40.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
- Abmessung
- Breite: 599 mm
Tiefe: 133,5 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,55 kg
- Bruttogewicht
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
EL Flanschplatte für metrische Verschraubungen, für EL, BxT: 599x133,5 mm, Stahlblech, RAL 7035