ESD-Anschlusspunkt

Artikel-Nr.: DK 7752.950

Zum Schutz empfindlicher elektronische Komponenten, kann über diesen genormten Anschlusspunkt (Druckknopf) ein Potenzialausgleich hergestellt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7752.950
Produktbeschreibung
Bei Wartungs- oder Umbauarbeiten am Schrank kann es zu gefährlich hohen Potenzialunterschieden kommen. Um empfindliche elektronische Komponenten zu schützen, kann ein Potenzialausgleich über diesen genormten Anschlusspunkt (Druckknopf) hergestellt werden. Der Anschlusspunkt wird direkt leitend mit dem Schrankrahmen mittels zwei Schrauben verbunden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,032 kg
Bruttogewicht
0,035 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177325227
ETIM 9
EC002623
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK ESD-Anschlusspunkt, Zur Erstellung des Potenzialausgleichs, genormt, Stahlblech, verzinkt
ESD-Anschlusspunkt

ESD-Anschlusspunkt zum Anklippsen von
Druckknöpfen mit 10 mm Durchmesser. Der
ESD-Anschlusspunkt wird mit zwei Schrauben
leitend mit dem Schrankrahmen verbunden.