Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit verschraubten oder abschließbaren Seitenwänden.
- Artikel-Nr.:
- TS 7824540
- Produktbeschreibung
- Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit verschraubten oder abschließbaren Seitenwänden.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177345461
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- DK Anreihverbinder, Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit, verschraubten oder abschließbaren Seitenwänden, Befestigung außen, für TS IT/TS IT oder VX IT/VX IT
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Anreihverbinder, außen, 9 mm
Zur nachträglichen Anreihung von Schränken
mit Seitenwänden.
Für VX, VX IT, TS IT/TS IT mit Seitenwänden.
Material: Stahlblech, Lackiert, RAL 7035
Zur nachträglichen Anreihung von Schränken
mit Seitenwänden.
Für VX, VX IT, TS IT/TS IT mit Seitenwänden.
Material: Stahlblech, Lackiert, RAL 7035