Bodenblech-Module, belüftet für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Artikel-Nummer: DK 7825.380

Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

Artikel-Nummer:
DK 7825.380
Produktbeschreibung
Großer Lochanteil für passive Schrankbelüftung.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Filtermatte und Klettband
Hinweis
Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung
Tiefe: 237,5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Breite: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,95 kg
Bruttogewicht
2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Bodenblech-Modul, belüftet, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel
DK Bodenblech-Modul, belüftet, Art.-Nr. 7825.380

Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 800 mm,
für TS, TS IT, SE, TX CableNet
Stahlblech, verzinkt