Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 7826.685

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.

Artikel-Nummer:
TS 7826.685
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Breite: 600 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,745 kg
Bruttogewicht
7,1 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177345331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung hinten quer, BxT: 600x800 mm, 2-teilig, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Einlegezettel
Dachblech zur Kabeleinführung f. TS, TS IT für BxT 600x800 mm zweiteilig

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen(B x T): 600 mm x 800 mm