- Artikel-Nr.:
- DK 7826750
- Produktbeschreibung
- Die ideale Ergänzung, um geschlossene Racks in ein vorhandenes zentrales Klimatisierungssystem einzubinden. Der abgestufte Anschluss eignet sich für die gängigen Rohrdurchmesser und sorgt so für eine effektive Kühlung durch gezielten Luftaustausch im Rack.
- Material
- PET-G
- Farbe
- Transparent
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ø Schlauchanschluss
- 150 mm
200 mm - Hinweis
- Benötigter Ausbruch im Dachblech (B x T): 380 x 230 mm
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 144 mm
Tiefe: 300 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,959 kg
- Bruttogewicht
- 0,96 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- DK Ablufthaube, zur Warmluftabfuhr in ein Lüftungssystem, BHT: 450x144x300 mm, BxT Ausbrüche max.: 380x230 mm, PET-G, transparent
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Ablufthaube
Zur Anbindung geschlossener Racks an ein vorhandenes,
zentrales Klimatisierungssystem. Abgestufter
Anschluss für Rohrdurchmesser 150 mm und 200 mm.
Maximaler Ausschnitt am Dachblech 380 x 230 mm.
Material:,,PET-G, transparent
Lieferumfang:Inkl. Befestigungsmaterial, Dichtung
Abmessungen B x H x T: ,,450 x 144 x 300 mm
Zur Anbindung geschlossener Racks an ein vorhandenes,
zentrales Klimatisierungssystem. Abgestufter
Anschluss für Rohrdurchmesser 150 mm und 200 mm.
Maximaler Ausschnitt am Dachblech 380 x 230 mm.
Material:,,PET-G, transparent
Lieferumfang:Inkl. Befestigungsmaterial, Dichtung
Abmessungen B x H x T: ,,450 x 144 x 300 mm