Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 7826.825

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.

Artikel-Nummer:
TS 7826.825
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13,197 kg
Bruttogewicht
13,892 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177517813
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
TS Dachblech, zur Kabeleinführung hinten quer, BxT:: 800x1200mm, 2-teilig, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Einlegezettel