Dient innerhalb der Netzwerkverteiler als flexible Sichtblende, ermöglicht bequeme Kabelführung aus dem seitlichen und hinteren Verteilerbereich zur frontseitigen Verbindungsebene.
- Artikel-Nr.:
- DK 7827544
- Produktbeschreibung
- Dient innerhalb der Netzwerkverteiler als flexible Sichtblende, die den Rangierbereich seitlich der 19"-Montageebene elegant verdeckt. Die Bürstenleiste ermöglicht hierbei die bequeme Kabelführung aus dem seitlichen und hinteren Verteilerbereich zur frontseitigen Verbindungsebene. Der notwendige Freiraum vor der Montageebene beträgt min. 75 mm. Die Montage der Bürstenleiste erfolgt seitlich am senkrechten Rahmenprofil, an horizontalen oder vertikalen Chassis.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB - Borstenlänge
- 95 mm
- Länge
- 950 mm
- Montagehinweis
- Bei der Befestigung an den 19"-Profilschienen ist eine Kürzung der Bürstenleiste erforderlich
- Abmessung
- Länge: 950 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 2,213 kg
- Zolltarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Bürstenleiste, vertikal, zur Kabelführung hinten oder seitlich, oder als Sichtblende, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, Kunststoff, UL94-HB
- Dokumentationen
- Einlegezettel