- Artikel-Nr.:
- DK 7829150
- Produktbeschreibung
- Zur Ergänzung des bestehenden Erdungs- bzw. Potenzialausgleich-Sets, um weitere Ausbauelemente in den Potenzialausgleich zu integrieren. Zur gezielten Kontaktierung der Ausbaukomponenten mit dem Gehäuserahmen. Die Erdungsleiter sind anschlussfertig mit Steckern konfektioniert und passend abgelängt.
- Einsatzgebiete
- Zur Erweiterung des bestehenden Erdungs-/Potenzialausgleich-Sets
- Lieferumfang
- 8 Erdungsbänder, UL Style 1015 AWG 12
Inkl. Anschlusszubehör - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,238 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeschreibung
- DK Erweiterungs-Set Erdung/Potenziausgleich für TS IT, VX IT, zur systemgerechten Erdung, zur Erweiterung des bestehenden Erdungssets, 8 Erdungsbänder, UL Style 1015 AWG 12
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel
Erdungsset
Es sind 8 Leitungsstücke im Inhalt zu je 300 mm
Gesamtlänge mit einer Öse und einem Flachstecker.
Es sind 8 Leitungsstücke im Inhalt zu je 300 mm
Gesamtlänge mit einer Öse und einem Flachstecker.