- Artikel-Nr.:
- DK 7829.200
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Erdungsbändern, Flachband-Erdern am vertikalen und horizontalen Schrankprofil. Die Anschlusslasche wird über 2 Blechschrauben mit dem Schrankrahmen verbunden und sicher kontaktiert. Der Erdanschluss erfolgt über den Gewindebolzen M8 x 20 mm.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 1 Anschlusslasche
2 Befestigungsschrauben
1 Fächerscheibe
1 Mutter M8
1 Kontaktscheibe M8
1 Unterlegscheibe - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,037 kg
- Bruttogewicht
- 0,038 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeschreibung
- DK Zentraler Erdungspunkt, zum Anschluss von Erdungsbändern, Flachband-Erdern, am vertikalen und horizontalen Schrankprofil, Gewindebolzen M8 x 20 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Zentraler Erdungspunkt
Zentraler Erdungspunkt,
zur Montage im Bodenrahmen des VX, VX IT, TS IT
Zentraler Erdungsbolzen (M8 x 20 mm) für die Hauserde.
Material: Stahlblech
Zentraler Erdungspunkt,
zur Montage im Bodenrahmen des VX, VX IT, TS IT
Zentraler Erdungsbolzen (M8 x 20 mm) für die Hauserde.
Material: Stahlblech