PSM Stromschienen

Artikel-Nr.: DK 7856.005

Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.

Artikel-Nr.:
DK 7856.005
Ausführung
Mit 3 m Anschlusskabel (Steckertyp CEE/EN 60 309)
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.
Nutzen
Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.
Technische Daten
Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.
Je nach Ausführung 1-/3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).
Redundante Einspeisung 3-phasig möglich.
Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.
Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
CEE
Anzahl
1
Phasen pro Einspeisung
3~
Nennstrom (max.)
16 A
Modul-Steckplätze (max.)
7
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höhe: 2.000 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Lagertemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,845 kg
Bruttogewicht
5,1 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177579200
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeschreibung
DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, 3~, 16 A, Modul-Steckplätze: 7, Einspeisungen: 1
Approbationen
IEC CB
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung, 3x16A

Das modulare System ermöglicht eine Grund-
ausstattung für jedes Rack mit einer vertikalen
Trägerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Durch
die vertikale Trägerschiene können die Steckplätze
über die ganze Schrankhöhe genutzt werden. In die
Trägerschiene können bis zu 7 Steckdosenmodule
eingerastet werden. Durch den berührungsgeschützten
Aufbau der Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze
mit Steckdosenmodulen versehen werden.
Steckdosenmodule sind in verschiedenen
Länderausführungen verfügbar, z. B. Kaltgeräte IEC320
C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in
der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2m Schiene
können 7 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann
sind mit IEC320 Modulen insgesamt bis zu 42
Steckplätze verfügbar.

Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz
7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks
nachgerüstet werden.
Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011
verwendet werden.
Die Einspeisung erfolgt über ein 5poliges, 3m langes
Kabel mit offenen Enden und AEH. Alle
Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb austausch-
und nachrüstbar.

Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A. Steckdosenmodule
können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden.
Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten
Sicherungsautomat

Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt Max. Strom der
Einspeisung 3x16A
Temperatur-Einsatzbereich: +5° bis +45°C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%
rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60

Fabrikat: Rittal Typ: Power System Modul Stromschiene
mit Festeinspeisung DK 7856.005 oder gleichwertig