Anschlussfertiges Verbindungskabel mit C13 (Buchse) und C14 (Stecker).
- Artikel-Nr.:
- DK 7856014
- Produktbeschreibung
- Komplett anschlussfertiges Verbindungskabel mit Übergabestecker C13 (Buchse) und C14 (Stecker).
- Stecker (Typ)
- Kaltgerätestecker C14
- Nennstrom (max.)
- 10 A
- Abmessung
- Länge: 0,5 m
- Steckdosen
- Kaltgerätebuchse C13
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Bruttogewicht
- 0,199 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- DK Anschlusskabel, L: 0,5 m, 10 A, IEC 60 320: C13/C14, für PSM
Verbindungskabel C13/C14
0,5m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
vom PSM und IEC 320 C14 Anschlussstecker
(Kaltgräte) 230V/10A
0,5m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
vom PSM und IEC 320 C14 Anschlussstecker
(Kaltgräte) 230V/10A