Anschlusskabel für PSM-Schiene

Artikel-Nr.: DK 7856026

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

Artikel-Nr.:
DK 7856026
Ausführung
1-phasig
Stecker (Typ)
CEE (P+N+PE)
Nennstrom (max.)
16 A
Abmessung
Länge: 3 m
Steckdosen
Wago X-Com
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,67 kg
Bruttogewicht
0,68 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177438811
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
DK Anschlusskabel, für PSM, L: 3 m, 1~, 16 A, Eingang: CEE
Einphasiges Anschlusskabel für PSM-Schiene

3m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
zum PSM und CEE- Anschlusstecker 230V 2P + E 16A einphasig
Kontaktschutz CEE22