- Artikel-Nr.:
- DK 7856027
- Ausführung
- 1-phasig
- Stecker (Typ)
- Kaltgerätestecker C14
- Nennstrom (max.)
- 10 A
- Abmessung
- Länge: 3 m
- Steckdosen
- Wago X-Com
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,34 kg
- Bruttogewicht
- 0,389 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177438828
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- DK Anschlusskabel, für PSM, L: 3 m, 1~, 10 A, Eingang: IEC 60 320 C14
Einphasiges USV-Anschlusskabel für den Betrieb
einer PSM-Schiene an einer USV
3m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
zum PSM (Wago X-Com) und IEC 320 C14 Anschlusstecker
(Kaltgräte) 230V/10A
3m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
zum PSM (Wago X-Com) und IEC 320 C14 Anschlusstecker
(Kaltgräte) 230V/10A