Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.
- Artikel-Nr.:
- DK 7856030
- Ausführung
- 1-phasig
- Stecker (Typ)
- Kaltgerätestecker C20
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Abmessung
- Länge: 3 m
- Steckdosen
- Wago X-Com
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,51 kg
- Bruttogewicht
- 0,52 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177402508
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- DK Anschlusskabel, für USV, L: 3 m, 1~, 16 A, Eingang: IEC 60 320: C20
Anschlusskabel USV an PSM-Schiene, 1phasig, C20
Kabel zum Anschluss einer PSM-Stromschiene an die
3kVA PMC12 USV.
Technische Daten:
Kabellänge: 3m
1. Kabelende: IEC 320 C20
2. Kabelende: Wago X-Com
Kabel zum Anschluss einer PSM-Stromschiene an die
3kVA PMC12 USV.
Technische Daten:
Kabellänge: 3m
1. Kabelende: IEC 320 C20
2. Kabelende: Wago X-Com