PSM Steckdosenmodule

Artikel-Nr.: DK 7856082

Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7856082
Ausführung
nicht schaltbar
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
Material
Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Länge
250 mm
Anschlussart (elektrisch)
WAGO WINSTA MIDI
Phasen pro Einspeisung
1~
Thermischer Überstromschutz
–
Bemessungsbetriebsspannung
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom (max.)
16 A
Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
1
Abmessung
Länge: 250 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Steckdosen
6 x Kaltgerätebuchse C13, rot
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,33 kg
Bruttogewicht
0,338 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177520318
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13, rot, 230 V, 16 A
Approbationen
IEC CB
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Power System Modul Einsteckmodul rot 6-fach Kaltgeräte IEC 320 C13

Installation nach dem Plug & Play System:

Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul -
Stromschiene eingerastet. Auf- bzw. Abrasten kann im
laufenden Betrieb erfolgen. Durch die Steckrichtung des
Modul kann die Einspeisung gewählt werden. Alle Module
sind in der Stromschiene gemischt einsetzbar.

Technische Ausstattung:

Das Einsteckmodul stellt 6 IEC320 C13-Buchsen zur
Verfügung. In dem Modul ist keine Sicherung eingebaut.

Technische Daten:

Spannungsbereich einphasig: 110V-230VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Max. Strom pro Modul: 16A bei 230V AC
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20
B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45