PSM Steckdosenmodule

Artikel-Nr.: DK 7856120

Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7856120
Ausführung
nicht schaltbar
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
Material
Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Länge
250 mm
Thermischer Überstromschutz
–
Bemessungsbetriebsspannung
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom (max.)
16 A
Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
1
Abmessung
Länge: 250 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Steckdosen
4 x F/B (Typ E, CEE 7/5)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,363 kg
Bruttogewicht
0,363 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177402577
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. F/B (Typ E, CEE 7/5), 4-fach, schwarz, 230 V, 16 A
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Modul kann die Einspeisung gewählt werden. Alle Module

sind in der Schiene gemischt einsetzbar.
Technische Ausstattung:
Das Einsteckmodul stellt 4 Buchsen zur Verfügung In dem
Modul ist keine Sicherung eingebaut.
Technische Daten:
Spannungsbereich einphasig 110V-230VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
Max. Strom pro Modul 16A bei 230VAC
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20
B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45