Überspannungsschutz PSM

Artikel-Nr.: DK 7856.170

Wird der Stromschiene vorgeschaltet. Für jede 3 phasige Einspeisung der Stromschiene ist ein Überspannungsschutz verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch nachgerüstet werden.

Artikel-Nr.:
DK 7856.170
Ausführung
Überspannungsschutz Typ 3
Produktbeschreibung
Wird der Stromschiene vorgeschaltet. Für jede 3 phasige Einspeisung der Stromschiene ist ein Überspannungsschutz verfügbar. Der Überspannungsschutz kann auch nachgerüstet werden.
Stecker (Typ)
Wago X-Com
Phasen pro Einspeisung
3~
Nennstrom (max.)
16 A
Hinweis
Je Einspeisung wird ein Überspannungsschutz benötigt.
Steckdosen
Wago X-Com
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,799 kg
Bruttogewicht
0,82 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177402621
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Produktbeschreibung
DK PSM Überspannungsschutz, Typ 3, Wago X-Com
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Power System Modul Überspannungsschutz 3-phasig

Installation nach dem Plug & Play System

3 phasiger Überspannungsschutz
Für jede 3 phasige Einspeisung der Stromschiene ist
ein Überspannungsschutz verfügbar. Der
Überspannungsschutz kann auch nachgerüstet werden.
Integrierte optische Funktionskontrolle. Das
vorkonfektionierte Anschlusskabel dient der
Einspeisung der Power System Modul - Stromschiene.
Die Anbindung an die Stromschiene erfolgt über eine
5polige steckbare Klemmleiste. Für die Einspeisung
ist ein Anschlusskabel Typ DK 7856.025 erforderlich.

Funktion
Bei korrekter Funktion leuchtet eine grüne Lampe. Ein
Ausfall der Überspannungsschutzeinrichtung wird
anhand einer aufleuchtenden roten Lampe deutlich
angezeigt.

Anforderungsklasse
Der Überspannungsschutz ist für die
Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an
Steckdosen) konzipiert.

Bestimmungszweck
Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste ist für die
Überspannungskategorie ll nach DIN VDE 0110 Teil 1
bestimmt.

Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz
Max. Strom pro Einspeisung 3x16A
Kabeltyp: H07RN-F 5G2,5mm²
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart IP20