Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7856220
- Ausführung
- nicht schaltbar
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
- Material
- Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1) - Länge
- 250 mm
- Anschlussart (elektrisch)
- WAGO WINSTA MIDI
- Phasen pro Einspeisung
- 1~
- Thermischer Überstromschutz
- je Steckdose
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
- 1
- Abmessung
- Länge: 250 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Steckdosen
- 4 x Kaltgerätebuchse C13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Bruttogewicht
- 0,36 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177438842
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. mit Überstromschutz, IEC 60 320: 4x C13
Power System Modul IEC320
Einzelabsicherung
Das Power System Modul hat 4 x IEC320
C13 schwarze Steckplätze und jeder
Steckplatz hat eine integrierte 10A thermische
Überlastsicheurng.
Das Power System Modul hat 4 x IEC320
C13 schwarze Steckplätze und jeder
Steckplatz hat eine integrierte 10A thermische
Überlastsicheurng.