PSM Steckdosenmodule

Artikel-Nr.: DK 7856240

Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7856240
Ausführung
nicht schaltbar
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
Material
Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Länge
250 mm
Anschlussart (elektrisch)
WAGO WINSTA MIDI
Phasen pro Einspeisung
1~
Thermischer Überstromschutz
–
Bemessungsbetriebsspannung
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom (max.)
16 A
Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
1
Abmessung
Länge: 250 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Steckdosen
4 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,337 kg
Bruttogewicht
0,34 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177485365
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. Schuko (Typ F, CEE 7/3), 4-fach, rot, BLT: 52x250x45 mm
Approbationen
IEC CB
Erklärungen
Konformitätserklärung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
PSM Einsteckmodul Schuko rot

Das Einsteckmodul hat 4 Stromabgänge
mit 4 Schuko (D/NL/A) roten Steckplätzen.
Zum Betreiben des Moduls wird eine PSM
Stromschiene benötigt. In eine 1200 mm
lange PSM-Schiene können max. 4 der
Module und in eine 2000 mm lange
PSM-Schiene max. 7 der Module eingesteckt
werden.