- Artikel-Nr.:
- DK 7856.321
- Ausführung
- Mit 3 m Anschlusskabel (Steckertyp CEE/EN 60 309)
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.
- Nutzen
- Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.
- Technische Daten
- Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.
- Je nach Ausführung 1-/3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Redundante Einspeisung 3-phasig möglich.
- Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.
- Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Anzahl RJ45-Ports für Sensoreinheiten max
- 2
- Anzahl
- 1
- Phasen pro Einspeisung
- 1~
- Nennstrom (max.)
- 32 A
- Modul-Steckplätze (max.)
- 6
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höhe: 2.000 mm - Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,338 kg
- Bruttogewicht
- 5,619 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177552906
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeschreibung
- DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, Modul-Steckplätze: 6, 1~, 32 A, Einspeisungen: 1
- Dokumentationen
- Anleitung
PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,
1-phasig
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung
für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene
und einphasiger Einspeisung 32A. Durch die vertikale
Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze
Schrankhöhe genutzt werden. In die Trägerschiene
können Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den
berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen
nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen
werden. Die Stromschiene ist komplett verdrahtet, mit
integrierten 16A Leitungsschutzschaltern Klasse C.
Einspeisung: Über ein Anschlusskabel 2m mit blauem
32A CEEKon-Stecker In die 2000mm lange PSM Schiene
können max. 6 PSM Module eingesteckt werden.
Zusätzlich werden Einsteckmodule benötigt.
- Für Schrankhöhe 2000 mm
- 2 Leitungsschutzschalter 16A Klasse C
- Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb
nachgerüstet werden
- Spannungsbereich einphasig 230VVAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
- Max. Strom pro Einspeisung 1x32A
- Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
- B x H x T [mm]: 60 x 1895 x 60
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung
für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene
und einphasiger Einspeisung 32A. Durch die vertikale
Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze
Schrankhöhe genutzt werden. In die Trägerschiene
können Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den
berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen
nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen
werden. Die Stromschiene ist komplett verdrahtet, mit
integrierten 16A Leitungsschutzschaltern Klasse C.
Einspeisung: Über ein Anschlusskabel 2m mit blauem
32A CEEKon-Stecker In die 2000mm lange PSM Schiene
können max. 6 PSM Module eingesteckt werden.
Zusätzlich werden Einsteckmodule benötigt.
- Für Schrankhöhe 2000 mm
- 2 Leitungsschutzschalter 16A Klasse C
- Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb
nachgerüstet werden
- Spannungsbereich einphasig 230VVAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt
- Max. Strom pro Einspeisung 1x32A
- Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.
- B x H x T [mm]: 60 x 1895 x 60