Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.
- Artikel-Nr.:
- DK 7856323
- Ausführung
- Mit 3 m Anschlusskabel (Steckertyp CEE/EN 60 309)
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.
- Nutzen
- Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.
- Technische Daten
- Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.
- Je nach Ausführung 1-/3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Redundante Einspeisung 3-phasig möglich.
- Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.
- Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Anzahl RJ45-Ports für Sensoreinheiten max
- 6
- Anzahl
- 1
- Phasen pro Einspeisung
- 3~
- Nennstrom (max.)
- 32 A
- Modul-Steckplätze (max.)
- 6
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höhe: 2.000 mm - Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,284 kg
- Bruttogewicht
- 6,615 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177552913
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeschreibung
- DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, Modul-Steckplätze: 6, 3~, 32 A, Einspeisungen: 1
- Dokumentationen
- Anleitung
PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,
3-phasig mit montiertem Anschlusskabel
Das modulare PSM-System ermöglicht eine Grundausstattung für jedes
Rack mit einer vertikalen Trägerschiene mit fest montierter 3-phasiger
Einspeisung.
Durch die vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über
die ganze Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte
Einspeisung redundant versorgt werden. In die Trägerschiene
können PSM-Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den
berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen nicht alle
Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen werden.
Technische Daten:
Die Stromschiene ist komplett verdrahtet, ohne Sicherung,
mit Einspeisung: EU-Typ: CEE-Stecker, 3-polig mit Neutralleiter, 3x32A.
In die 1910 mm lange PSM Schiene können max. 6 der PSM Module
eingesteckt werden. Zusätzlich werden PSM-Befestigungssatz und
PSM-Einsteckmodule benötigt.
- Für Schrankhöhe 2000 mm
- Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb nachgerüstet
werden
- Spannungsbereich: 230(400)V AC 50/60 Hz, 3-phasig
- Netzform: TN-S, IT. Neutralleiter wird benötigt.
- Max. Strom pro Einspeisung 3x32 A (22 kW)
- Anzahl der Einspeisungen:1
- Gesamtleistung: 22 kW
- Anzahl/Typ der Leitungsschutzschalter: 6/C 16A
- Abmessungen (BHT): 60x1910x60 mm
- Kabellänge: 3 m -Typ: H05-VV mit CEE-Stecker (32 A, 3 P+N+PE)
- Temperatur-Einsatzbereich: +5°C bis +45°C
- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5 % bis 95 % rel.
- Zulassungen: CE, RoHS
Das modulare PSM-System ermöglicht eine Grundausstattung für jedes
Rack mit einer vertikalen Trägerschiene mit fest montierter 3-phasiger
Einspeisung.
Durch die vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über
die ganze Schrankhöhe genutzt und durch die zweite getrennte
Einspeisung redundant versorgt werden. In die Trägerschiene
können PSM-Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den
berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen nicht alle
Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen werden.
Technische Daten:
Die Stromschiene ist komplett verdrahtet, ohne Sicherung,
mit Einspeisung: EU-Typ: CEE-Stecker, 3-polig mit Neutralleiter, 3x32A.
In die 1910 mm lange PSM Schiene können max. 6 der PSM Module
eingesteckt werden. Zusätzlich werden PSM-Befestigungssatz und
PSM-Einsteckmodule benötigt.
- Für Schrankhöhe 2000 mm
- Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb nachgerüstet
werden
- Spannungsbereich: 230(400)V AC 50/60 Hz, 3-phasig
- Netzform: TN-S, IT. Neutralleiter wird benötigt.
- Max. Strom pro Einspeisung 3x32 A (22 kW)
- Anzahl der Einspeisungen:1
- Gesamtleistung: 22 kW
- Anzahl/Typ der Leitungsschutzschalter: 6/C 16A
- Abmessungen (BHT): 60x1910x60 mm
- Kabellänge: 3 m -Typ: H05-VV mit CEE-Stecker (32 A, 3 P+N+PE)
- Temperatur-Einsatzbereich: +5°C bis +45°C
- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5 % bis 95 % rel.
- Zulassungen: CE, RoHS