Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsentypen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7859020
- Ausführung
- Kaltgerätestecker C18, IEC 60320, passend für C13, Typ: SJT 2 x 18 60D
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der IT-Systemleuchte LED.
- Farbe
- schwarz
- Länge Anschlussleitung
- 2.000 mm
- Hinweis
- Die steckerfertigen Anschlussleitungen sind ausschließlich mit der IT-Systemleuchte LED zu verwenden
- Die Verwendung mit anderen Rittal Systemleuchten oder Fremdprodukten ist nicht zulässig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Bruttogewicht
- 0,22 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- DK Netzkabel mit IEC C18, für IT-Systemleuchte LED 7859.000