- Artikel-Nr.:
- DK 7859.065
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung einer PSM Stromschiene im Zero-U des VX IT Rack
- Nutzen
- Im VX IT Rack ist die Ausrichtung der Schiene nach hinten oder in Richtung Schrankinnenraum möglich
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Plug & Play im Zero-U-Space
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,306 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
-
VX IT Befestigungssatz, für modulare PDU (PSM), 2 Montagewinkel, zur Plug & Play Befestigung der PSM Stromschienen, im Zero-U-Space des VX IT, Stahlblech, verzinkt