- Artikel-Nr.:
- DK 7859090
- Produktbeschreibung
- Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Länge
- 1.695 mm
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- fest/CEE
- Anzahl
- 1
- Phasen pro Einspeisung
- 1~
- Nennstrom (max.)
- 32 A
- Modul-Steckplätze (max.)
- 5
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Abmessung
- Länge: 1.695 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: ≥ 2.000 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,9 kg
- Bruttogewicht
- 5,2 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177956643
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeschreibung
-
DK Modulare PDU, PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau, im Zero-U-Space von 800 mm breiten IT-Racks, 1~, 32 A, Länge: 1695 mm, Modul-Steckplätze: 5, Einspeisungen: 1, Anschlusskabel Länge: 3 m, CEE-Stecker, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, natur eloxiert