PSM Steckdosenmodule

Artikel-Nr.: DK 7859120

Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7859120
Ausführung
nicht schaltbar mit Leistungsanzeige per LED
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
Material
Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Länge
250 mm
Anschlussart (elektrisch)
WAGO WINSTA MIDI
Phasen pro Einspeisung
1~
Thermischer Überstromschutz
–
Bemessungsbetriebsspannung
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom (max.)
16 A
Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
1
Abmessung
Länge: 250 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Steckdosen
6 x Kaltgerätebuchse C13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,34 kg
Bruttogewicht
0,388 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177597990
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PSM Steckdosenmodul, mit LED-Leistungsanzeige, zur modularen PSM Stromverteilung, Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene, IEC 60 320: 6x C13
Approbationen
IEC CB
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Rittal Power System Modul

PSM Modul mit 6 x C13 Steckplätzen zum Aufstecken auf
eine Rittal PSM-Schiene.
Das Modul belegt einen Steckplatz auf der Schiene.
Es können bis zu 7 Module in eine 2 m PSM-Schiene und
bis zu 4 Module in eine 1,2 m Schiene installiert
werden.
Eine Mischbestückung verschiedener Module ist
möglich.
Mehrfarbige LEDs am Modul zeigen die aktuelle Last
an.
Bis 7 A leuchten die LEDs in Grün und bis 13 A in
Gelb.
Steigt der Strom auf über 13 A an, so leuchten die
LEDs in Rot um anzuzeigen, dass keine weitere Last
angeschlossen werden sollte.
Diese Schwellwerte können nicht verändert werden.

Technische Daten:
Abmessungen: BxHxT: 50 x 250 x 45 mm
Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte
Schutzart: IP20
Max. Strom pro Modul: 16 A

Anschlüsse:
6 x IEC 60 320 C13

Material: Aluminium Chassis mit schwarzer
Kunststoffabdeckung

Lieferumfang:

-,,1 PSM Modul mit LEDs