Verschließt momentan offene, nicht genutzte Steckplätze
- Artikel-Nr.:
- DK 7955015
- Ausführung
- für C19
- Produktbeschreibung
- Mit der Steckplatzabdeckung lassen sich offene, nicht verwendete IEC 60 320 C13 bzw. C19 Steckplätze verschließen. Eine versehentliche Überlastung von einzelnen Phasen kann so vermieden werden. Mittels beiliegendem Entriegelungswerkzeug (bzw. Schlitz-Schraubendreher) kann die Abdeckung jederzeit wieder entfernt werden.
- Material
- Kunststoff (PA 66)
- Farbe
- RAL 9005
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Bruttogewicht
- 0,025 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684997
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK Abdeckung PDU, zur Abdeckung von IEC 60 320 C19 Steckplätzen, Kunststoff, RAL 9005