Distanzstück für Dachblech

Artikel-Nr.: SZ 7967000

Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen. Für Krantransport nicht geeignet.

Artikel-Nr.:
SZ 7967000
Produktbeschreibung
Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen.
Material
Sechskant-Profilstahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Für die Kombination mit 19"-Montagerahmen nicht geeignet
Für Krantransport nicht geeignet
Abmessung
Höhe: 50 mm
Abmessung
Gewinde: M12
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,444 kg
Bruttogewicht
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Distanzstück, L: 50 mm, für TS Dachblech
Distanzbolzen 50 mm

Material: Sechskant-Profilstahlblech, verzinkt,
chromatiert