High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Energiemessung je Phase, d. h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks.
- Artikel-Nr.:
- DK 7979246
- Ausführung
- PDU, metered
- Produktbeschreibung
- High-End-Stromverteilung in kompaktem Design für IT-Netzwerk- und Serverracks. Mit Energiemessung an der Einspeisung bzw. je Phase.
- Nutzen
- Bei vertikaler Montage kann die Anbringung im Zero-U-Space im Rittal VX IT oder TS IT Rack werkzeuglos erfolgen
- Farbliche Markierung von Phasen und Sicherungsstromkreisen (L1=pink, L2=schwarz, L3=weiß)
- Werkzeugloser Einbausatz für VX IT
- PDU eigenversorgt, keine externe Stromversorgung notwendig
- Messgenauigkeit ±1 % (kWh) nach EN 62 053-21
- Integrierte Echtzeituhr mit Batteriepufferung (max. 10 Jahre, Batterie tauschbar)
- Integrierter elektromagnetischer Buzzer für akustische Alarmierung
- Einstellbare Grenzwerte (Warnung/Alarm) für Spannung, Strom, Leistung
- Betriebsstundenzähler gesamt und zyklisch, rückstellbar
- Stromsparendes Design, geringer Eigenverbrauch
- Technische Daten
- Display/Controllereinheit im PDU Gehäuse um 180° drehbar und austauschbar
- Kompakte Leitungsschutzschalter (16 A - Carling type)
- Integriertes, vollredundantes Netzteil, Speisung aus allen Phasen
- Fehlertolerante PDU Stromversorgung redundant über alle Phasen
- Spannung V, Strom A, Frequenz Hz
- Wirkleistung, Wirkarbeit, Scheinleistung, Scheinarbeit
- Leistungsfaktor (cosPhi) und Phasenwinkel
- Neutralleiterstrommessung/Schieflastermittlung
- Sicherungsüberwachung bei PDUs mit integrierter Sicherung
- Helles TFT Display 128x128 Pixel (RGB) mit Hintergrundbeleuchtung und Energiesparmodus zur Anzeige der Leistungsdaten und der PDU-Grundkonfiguration
- Lagesensoren für Displayrotation und korrekte PDU Darstellung auf der Webseite
- Power LED zur Anzeige von Spannung
- Material
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Steckplätze: Kunststoff - Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Optionen
- Überspannungschutz Typ 3 mit im Betrieb tauschbaren Ableitern, mit Statusüberwachung, in PDU Gehäuse integrierbar
Differenzstrommessung (Typ B) je Einspeisung/Phase/Sicherung
Überwachung des optional erhältlichen Überspannungsschutzes
CMC III CAN-Bus-Sensoren zur Umgebungsüberwachung anschließbar, max. 16 Sensoren
Andere Gehäusefarben möglich - Beschreibung der Messfunktionen
- Messung je Phase bzw. Einspeisung
- Leistungsstarke CPU (ARM Cortex A8)
- Digitaler Eingang (potenzialfreier Kontakt)
- Zusätzlicher Alarmausgang/Relaisausgang (Wechsler)
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 70 mm
Länge: 1.695 mm - Anzahl Steckdosen und Typ
- 18 x C13 / 12x Combi (C13/C19)
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V (AC)
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Nennleistung
- 11 kW
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 3~ - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Schnittstellen
- USB 2.0 Port (USB-A) für Massenkonfiguration,Firmwareupdate & Datalogging
- CAN-Bus-Schnittstelle (RJ45) für max. 16 Umgebungssensoren
- Serielle Schnittstelle RS232 (RJ12) für LTE Unit, Scripting, CLI
- Einsatz eigener Zertifikate/TLS 1.2
- E-Mail-Versand bei Alarm (SMTP)
- Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement
- LDAP(S)/Radius/Active Directory Anbindung
- Syslog-Server Anbindung (max. 2 Server)
- Vollredundante Ethernetschnittstelle 10/100/1000 Mbit/s
- Richtlinien
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Normen
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokolle
- Websever (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB zur Einbindung in 3rd party DCIM Software
- FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...50 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT Schrankrahmen: ≥ 1.800 mm
Gehäusetyp: VX IT 19"-Profilschienen: ≥ 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85366990
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60320: 18xC13, 12x Combi
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Software
- Software
Rittal PDU Metered Art.-Nr.: DK 7979.246
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und
Netzwerkschränken. Vertikale Montage im Zero-U Bereich
durch den mitgelieferten Universalhalter. Zur
werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal VX IT und
TS IT Rack mittels spezieller mitgelieferten
Plug & Play Befestigung geeignet. Robustes Aluminium-
Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
Typ IEC 60320 C13 bzw. C19 sowie Combi-Dosen (C13/C19)<(>,<)>
CEE 7/3 (Schuko) und BS 1363 (UK)
(genaue Ausführung siehe unten). Die IEC C13/C19
Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung
gegen versehentliches Abziehen der Stecker geschützt
werden. Nicht benutzte Steckplätze können mittels
im Zubehör erhältlichen Steckplatz-Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche
Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise
ausgeschlossen. Die Sicherungsstromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen
farblich markiert. Der Ausführung entsprechend<(>,<)>
ist ein festes Anschlusskabel mit IEC C20 bzw.
CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU sofort
einsatzbereit.
Die PDU Metered verfügt über umfangreiche
Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung
je Phase. Über das integrierte TFT-Farbdisplay
kann die Grundkonfiguration eingestellt und der
schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten
durchgeführt werden. Über zwei Gigabit-Netzwerk-
Schnittstellen und den integrierten Webserver ist
ein Fernzugriff und eine Datenübertragung über diverse
Protokolle möglich. Die Verbrauchsparameter können über
SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP an eine DCIM Software
weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 16 Sensoren
(z.B.: Temperatur / Feuchte / Rauch / Leckage / Zugang /
Griffsysteme) aus dem
CMC Zubehörprogramm an die CAN-Sensor-Schnittstelle
angeschlossen werden.
Optional kann die PDU an der Einspeisung mit einem
Überspannungsschutzmodul (Typ 3) mit im Betrieb
tauschbaren Ableitern bestückt werden.
Bei intelligenten PDUs wird der Status überwacht.
Die PDU verfügt zur Überwachung
des Überspannungsschutzes über einen
potenzialfreien Meldekontakt. Optional sind alle PDU
Versionen, außer die PDU Basic Serie, mit einer
allstromsensitiven Differenzstrommessung (RCM Typ B)
mit bis zu 6 Messpunkten lieferbar. Dadurch
ändert sich die PDU Länge bzw. die Anzahl der
verbauten Steckplätze je Standardlänge.
Technische Spezifikationen PDU Metered
Eingangsspannungsbereich (L1-L2-L3/N/PE): 400 VAC, 50-60Hz
Eingangsstrom: 16A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen (nur 3-phasige PDUs:L1, L2, L3):
Teamred, schwarz, weiß
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 18
Anzahl Steckplätze Typ Combi (C13/C19) (gesamt): 12
Anschlussstecker PDU Eingang:
EN 60309 / CEE (3L+N+PE, 6h)
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 2,5 mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm
PDU Gehäusetiefe: 70mm
PDU Gehäusehöhe: 1695mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
weitere Farben auf Anfrage verfügbar
PDU Befestigungsadapter (VX IT / TS IT) Montage:
Rahmen + Zero-U Space + Kabeltrasse
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Erfasste Werte (pro Phase):
Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)<(>,<)>
Wirkleistung (kW),Wirkarbeit (kWh),Scheinleistung (kVA)<(>,<)>
Powerfaktor, Neutralleiterstrommessung<(>,<)>
Sicherungsüberwachung (bei 32 A)
Optional: Differenzstrommessung (RCM)
AC + DC (RCM Typ B)
max. 6 Messstellen je PDU möglich
(Eingang / je Phase / je Sicherung)
0 mA – 100 mA je RCM
Spannung Messbereich: 90V - 255V
Spannung Auflösung 0,1V
Strom Messbereich 0 - 16A/32A
Strom Auflösung 0,1A
Messgenauigkeit typ. ± 1% nach IEC/EN 62 053-21
Frei einstellbare Grenzwerte (Warnung/Alarm)
für Spannung, Strom, Leistung: Ja
Betriebsstundenzähler: Ja
Display / Anzeige: TFT, RGB 128x128Pixel
Netzwerkschnittstellen: 2xRJ45, je 10/100/1000 MBit/s
Netzwerkschnittstelle: RJ45, integrierter Webserver
Unterstützte Protokolle:
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet<(>,<)>
TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog<(>,<)>
SNMP v1, v2c und v3, XML<(>,<)>
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)<(>,<)>
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja
USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion: Ja
CAN-Bus Schnittstelle:RJ45, Anschluss von 16 Sensoren
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur
Temperatur/Feuchte (Kombi), Infrarot-Zugangssensor
Leckage, NH-Messmodul, Rauchmelder, Vandalismus
Luftstrom, EFD, Differenzdruck, Griffsysteme
Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja
Digitaler Eingang: 1
Alarmrelais: 48V DC/2A
Akustischer Signalgeber
Serielle Schnittstelle
Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 62368
EMV:
EN 55022 / B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Sicherheitsrichtlinie: 2014/35/EU
EMV Richtlinie: 2014/30/EU
MTBF (bei 40°C) 100.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 1
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: 2011/65/EU (RoHS 2), WEEE
Lagertemperatur -20°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen +5°C bis +50°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend
Betriebshöhe (max. ü. N.N.): 3000m
Stecker Verriegelung C14 und C20:
1x (weitere optional DK 7979.020)
Abdeckungen C13 (optionales Zubehör): DK 7955.010
Abdeckungen C19 (optionales Zubehör): DK 7955.015
Typ: Rittal PDU Metered Art.-Nr.: DK 7979.246
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und
Netzwerkschränken. Vertikale Montage im Zero-U Bereich
durch den mitgelieferten Universalhalter. Zur
werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal VX IT und
TS IT Rack mittels spezieller mitgelieferten
Plug & Play Befestigung geeignet. Robustes Aluminium-
Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
Typ IEC 60320 C13 bzw. C19 sowie Combi-Dosen (C13/C19)<(>,<)>
CEE 7/3 (Schuko) und BS 1363 (UK)
(genaue Ausführung siehe unten). Die IEC C13/C19
Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung
gegen versehentliches Abziehen der Stecker geschützt
werden. Nicht benutzte Steckplätze können mittels
im Zubehör erhältlichen Steckplatz-Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche
Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise
ausgeschlossen. Die Sicherungsstromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen
farblich markiert. Der Ausführung entsprechend<(>,<)>
ist ein festes Anschlusskabel mit IEC C20 bzw.
CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU sofort
einsatzbereit.
Die PDU Metered verfügt über umfangreiche
Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung
je Phase. Über das integrierte TFT-Farbdisplay
kann die Grundkonfiguration eingestellt und der
schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten
durchgeführt werden. Über zwei Gigabit-Netzwerk-
Schnittstellen und den integrierten Webserver ist
ein Fernzugriff und eine Datenübertragung über diverse
Protokolle möglich. Die Verbrauchsparameter können über
SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP an eine DCIM Software
weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 16 Sensoren
(z.B.: Temperatur / Feuchte / Rauch / Leckage / Zugang /
Griffsysteme) aus dem
CMC Zubehörprogramm an die CAN-Sensor-Schnittstelle
angeschlossen werden.
Optional kann die PDU an der Einspeisung mit einem
Überspannungsschutzmodul (Typ 3) mit im Betrieb
tauschbaren Ableitern bestückt werden.
Bei intelligenten PDUs wird der Status überwacht.
Die PDU verfügt zur Überwachung
des Überspannungsschutzes über einen
potenzialfreien Meldekontakt. Optional sind alle PDU
Versionen, außer die PDU Basic Serie, mit einer
allstromsensitiven Differenzstrommessung (RCM Typ B)
mit bis zu 6 Messpunkten lieferbar. Dadurch
ändert sich die PDU Länge bzw. die Anzahl der
verbauten Steckplätze je Standardlänge.
Technische Spezifikationen PDU Metered
Eingangsspannungsbereich (L1-L2-L3/N/PE): 400 VAC, 50-60Hz
Eingangsstrom: 16A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen (nur 3-phasige PDUs:L1, L2, L3):
Teamred, schwarz, weiß
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 18
Anzahl Steckplätze Typ Combi (C13/C19) (gesamt): 12
Anschlussstecker PDU Eingang:
EN 60309 / CEE (3L+N+PE, 6h)
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 2,5 mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm
PDU Gehäusetiefe: 70mm
PDU Gehäusehöhe: 1695mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
weitere Farben auf Anfrage verfügbar
PDU Befestigungsadapter (VX IT / TS IT) Montage:
Rahmen + Zero-U Space + Kabeltrasse
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Erfasste Werte (pro Phase):
Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)<(>,<)>
Wirkleistung (kW),Wirkarbeit (kWh),Scheinleistung (kVA)<(>,<)>
Powerfaktor, Neutralleiterstrommessung<(>,<)>
Sicherungsüberwachung (bei 32 A)
Optional: Differenzstrommessung (RCM)
AC + DC (RCM Typ B)
max. 6 Messstellen je PDU möglich
(Eingang / je Phase / je Sicherung)
0 mA – 100 mA je RCM
Spannung Messbereich: 90V - 255V
Spannung Auflösung 0,1V
Strom Messbereich 0 - 16A/32A
Strom Auflösung 0,1A
Messgenauigkeit typ. ± 1% nach IEC/EN 62 053-21
Frei einstellbare Grenzwerte (Warnung/Alarm)
für Spannung, Strom, Leistung: Ja
Betriebsstundenzähler: Ja
Display / Anzeige: TFT, RGB 128x128Pixel
Netzwerkschnittstellen: 2xRJ45, je 10/100/1000 MBit/s
Netzwerkschnittstelle: RJ45, integrierter Webserver
Unterstützte Protokolle:
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet<(>,<)>
TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog<(>,<)>
SNMP v1, v2c und v3, XML<(>,<)>
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)<(>,<)>
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja
USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion: Ja
CAN-Bus Schnittstelle:RJ45, Anschluss von 16 Sensoren
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur
Temperatur/Feuchte (Kombi), Infrarot-Zugangssensor
Leckage, NH-Messmodul, Rauchmelder, Vandalismus
Luftstrom, EFD, Differenzdruck, Griffsysteme
Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja
Digitaler Eingang: 1
Alarmrelais: 48V DC/2A
Akustischer Signalgeber
Serielle Schnittstelle
Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 62368
EMV:
EN 55022 / B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Sicherheitsrichtlinie: 2014/35/EU
EMV Richtlinie: 2014/30/EU
MTBF (bei 40°C) 100.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 1
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: 2011/65/EU (RoHS 2), WEEE
Lagertemperatur -20°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen +5°C bis +50°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend
Betriebshöhe (max. ü. N.N.): 3000m
Stecker Verriegelung C14 und C20:
1x (weitere optional DK 7979.020)
Abdeckungen C13 (optionales Zubehör): DK 7955.010
Abdeckungen C19 (optionales Zubehör): DK 7955.015
Typ: Rittal PDU Metered Art.-Nr.: DK 7979.246