PDU switched

Artikel-Nr.: DK 7979321

High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze.

Artikel-Nr.:
DK 7979321
Ausführung
PDU, switched
Produktbeschreibung
High-End-Stromverteilung in kompaktem Design für IT-Netzwerk- und Serverracks. Mit Schaltfunktion und Energiemessung an der Einspeisung bzw. je Phase.
Nutzen
Bei vertikaler Montage kann die Anbringung im Zero-U-Space im Rittal VX IT oder TS IT Rack werkzeuglos erfolgen
Farbliche Markierung von Phasen und Sicherungsstromkreisen (L1=pink, L2=schwarz, L3=weiß)
Werkzeugloser Einbausatz für VX IT
PDU eigenversorgt, keine externe Stromversorgung notwendig
Messgenauigkeit ±1 % (kWh) nach EN 62 053-21
Programmierbares Einschaltverhalten nach Spannungswiederkehr (ein/aus/letzer Status)
Programmierbares Schaltverhalten (Zeit/programmierbare Logik)
Integrierte Echtzeituhr mit Batteriepufferung (max. 10 Jahre, Batterie tauschbar)
Integrierter elektromagnetischer Buzzer für akustische Alarmierung
Einstellbare Grenzwerte (Warnung/Alarm) für Spannung, Strom, Leistung
Betriebsstundenzähler gesamt und zyklisch, rückstellbar
Technische Daten
Display/Controllereinheit im PDU Gehäuse um 180° drehbar und austauschbar
Integriertes, vollredundantes Netzteil, Speisung aus allen Phasen
Fehlertolerante PDU Stromversorgung redundant über alle Phasen
Spannung V, Strom A, Frequenz Hz
Wirkleistung, Wirkarbeit, Scheinleistung, Scheinarbeit
Leistungsfaktor (cosPhi) und Phasenwinkel
Neutralleiterstrommessung/Schieflastermittlung
Sicherungsüberwachung bei PDUs mit integrierter Sicherung
Überwachung des optional erhältlichen Überspannungsschutzes
Helles TFT Display 128x128 Pixel (RGB) mit Hintergrundbeleuchtung und Energiesparmodus zur Anzeige der Leistungsdaten und der PDU-Grundkonfiguration
Lagesensoren für Displayrotation und korrekte PDU Darstellung auf der Webseite
LEDs, mehrfarbig (grün/gelb/rot), zur Signalisierung der Schaltzustände und Warn-/Alarm-Grenzwerte je Phase oder Einspeisung
Power LED zur Anzeige von Spannung
Stromsparendes Design, geringer Eigenverbrauch
Material
Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Steckplätze: Kunststoff
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Optionen
Überspannungschutz Typ 3 mit im Betrieb tauschbaren Ableitern, mit Statusüberwachung, in PDU Gehäuse integrierbar
Differenzstrommessung (Typ B) je Einspeisung/Phase/Sicherung
Überwachung des optional erhältlichen Überspannungsschutzes
CMC III CAN-Bus-Sensoren zur Umgebungsüberwachung anschließbar, max. 16 Sensoren
Andere Gehäusefarben möglich
Beschreibung der Messfunktionen
Notfallversorgung des PDU Webservers über PoE, sequenzielles Abschalten der Ausgänge
Schaltfunktion je Ausgangssteckplatz
Vermeidung von Überlastspitzen: Sequenzielles Einschalten der Ausgänge nach Spannungswiederkehr
Speicherung der Relais-Schaltzustände auch bei Stromausfall
Bistabile Relais: geringe Stromaufnahme und hohe Schaltleistung auch für höhere Einschaltströme bis max. 300 A
Gruppierungen: gemeinsames Schalten mehrerer Ausgänge
Messung je Phase bzw. Einspeisung
Leistungsstarke CPU (ARM Cortex A8)
Digitaler Eingang (potenzialfreier Kontakt)
Zusätzlicher Alarmausgang/Relaisausgang (Wechsler)
Abmessung
Breite: 44 mm
Tiefe: 70 mm
Länge: 1.495 mm
Anzahl Steckdosen und Typ
12 x C13 / 12x Combi (C13/C19)
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC
Nennstrom (max.)
32 A
Nennleistung
7,4 kW
Einspeisungen
Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
CEE
Schnittstellen
USB 2.0 Port (USB-A) für Massenkonfiguration,Firmwareupdate & Datalogging
CAN-Bus-Schnittstelle (RJ45) für max. 16 Umgebungssensoren
Serielle Schnittstelle RS232 (RJ12) für LTE Unit, Scripting, CLI
Einsatz eigener Zertifikate/TLS 1.2
E-Mail-Versand bei Alarm (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement
LDAP(S)/Radius/Active Directory Anbindung
Syslog-Server Anbindung (max. 2 Server)
Vollredundante Ethernetschnittstelle 10/100/1000 Mbit/s
Richtlinien
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Normen
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokolle
Websever (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB zur Einbindung in 3rd party DCIM Software
FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
Betriebstemperaturbereich
5 °C...50 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...95 %
Lagertemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Passend für
Gehäusetyp: VX IT Schrankrahmen: ≥ 1.800 mm
Gehäusetyp: VX IT 19"-Profilschienen: ≥ 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
85366990
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PDU switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60320: 12xC13, 12x Combi
Approbationen
Cyber Security Certificate
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technik im Detail 2
Software
Software
Rittal PDU Switched Art.-Nr.: DK 7979.321

Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und
Netzwerkschränken. Vertikale Montage im Zero-U Bereich
durch den mitgelieferten Universalhalter. Zur
werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal VX IT und
TS IT Rack mittels spezieller mitgelieferten
Plug & Play Befestigung geeignet. Robustes Aluminium-
Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
Typ IEC 60320 C13 bzw. C19 sowie Combi-Dosen (C13/C19)<(>,<)>
CEE 7/3 (Schuko) und BS 1363 (UK)
(genaue Ausführung siehe unten). Die IEC C13/C19
Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung
gegen versehentliches Abziehen der Stecker geschützt
werden. Nicht benutzte Steckplätze können mittels
im Zubehör erhältlichen Steckplatz-Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche
Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise
ausgeschlossen. Die Sicherungsstromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen
farblich markiert. Der Ausführung entsprechend<(>,<)>
ist ein festes Anschlusskabel mit IEC C20 bzw.
CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU sofort
einsatzbereit.
Die PDU Switched verfügt über umfangreiche
Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung je Phase
Schaltfunktionen sind je Ausgangssteckplatz möglich.
Über das integrierte TFT-Farbdisplay kann die
Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle Zugriff
auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt
werden. Über zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen und den
integrierten Webserver ist ein Fernzugriff und eine
Datenübertragung über diverse Protokolle möglich.
Die Verbrauchsparameter können über SNMP, OPC-UA<(>,<)>
Modbus/TCP an eine DCIM Software weitergeleitet
werden. Zur Überwachung der Umgebungsparameter
können bis zu 16 Sensoren (z.B.: Temperatur /Feuchte/
Rauch/ Leckage/ Zugang) sowie
Griffsysteme aus dem CMC Zubehörprogramm
an die CAN-Sensor-Schnittstelle angeschlossen werden.
Optional kann die PDU an der Einspeisung mit einem
Überspannungsschutzmodul (Typ 3) mit im Betrieb
tauschbaren Ableitern bestückt werden.
Bei intelligenten PDUs wird der Status überwacht.
Die PDU verfügt zur Überwachung
des Überspannungsschutzes über einen
potenzialfreien Meldekontakt. Optional sind alle PDU
Versionen, außer die PDU Basic Serie, mit einer
allstromsensitiven Differenzstrommessung (RCM Typ B)
mit bis zu 6 Messpunkten lieferbar. Dadurch
ändert sich die PDU Länge bzw. die Anzahl der
verbauten Steckplätze je Standardlänge.

Technische Spezifikationen PDU Switched
Eingangsspannungsbereich (L/N/PE): 230 VAC, 50-60Hz
Eingangsstrom: 32A
Anzahl der Phasen: 1
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 12
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13
(je Sicherung): 6
Anzahl Steckplätze Typ Combi (C13/C19) (gesamt): 12
Anzahl Steckplätze Typ Combi (C13/C19)
(je Sicherung): 6
Anzahl Schutzschalter: 2
Hydraulisch magnetischer Schutzschalter: 16A
Schaltfunktion je Ausgangssteckplatz: Ja
Anschlussstecker PDU Eingang:
EN 60309 / CEE (L+N+PE, 6h)
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 3
Kabelquerschnitt: 4mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm
PDU Gehäusetiefe: 70mm
PDU Gehäusehöhe: 1495mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)<(>,<)>
weitere Farben auf Anfrage verfügbar
PDU Befestigungsadapter (VX IT / TS IT) Montage:
Rahmen + Zero-U Space + Kabeltrasse
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A)<(>,<)>
Frequenz (Hz), Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh)<(>,<)>
Scheinleistung (kVA), Powerfaktor<(>,<)>
THD (Spannung und Strom), Crest-Faktor
Neutralleiterstrommessung
Sicherungsüberwachung (bei 32 A)
Optional: Differenzstrommessung (RCM)
AC + DC (RCM Typ B)
max. 6 Messstellen je PDU möglich
(Eingang / je Phase / je Sicherung)
0 mA – 100 mA je RCM
Spannung Messbereich: 90V - 255V
Spannung Auflösung 0,1V
Strom Messbereich 0 - 16A/32A
Strom Auflösung 0,1A
Messgenauigkeit typ. ± 1% nach IEC/EN 62 053-21
Frei einstellbare Grenzwerte (Warnung/Alarm)
für Spannung, Strom, Leistung: Ja
Betriebsstundenzähler: Ja
Display / Anzeige: TFT, RGB 128x128Pixel
Netzwerkschnittstellen: 2xRJ45, je 10/100/1000 MBit/s
Controllerboard: im Betrieb dreh- und austauschbar
Unterstützte Protokolle:
IPv4 / IPv6, integrierter Webserver<(>,<)>
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet<(>,<)>
TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog<(>,<)>
SNMP v1, v2c und v3, Traps<(>,<)>
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)<(>,<)>
OPC-UA, Modbus/TCP<(>,<)>
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)<(>,<)>
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja
USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion: Ja
Erstinbetriebnahme/Massenkonfiguration:
Ja, per vordefinierter CSV Datei
CAN-Bus Schnittstelle: RJ45
für Anschluss von 16 Sensoren
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur<(>,<)>
Temperatur/Feuchte (Kombi),Infrarot-Zugangssensor<(>,<)>
Leckage, Luftstrom, EFD, NH-Messmodul, Rauchmelder
Vandalismus, Differenzdruck, Griffsysteme
Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja
Digitaler Eingang: 1
Alarmrelais: 48V DC/2A
Serielle Schnittstelle: RS232 (RJ12) für z.B. LTE Unit
Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 62368
EMV:
EN 55022 / B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Sicherheitsrichtlinie: 2014/35/EU
EMV Richtlinie: 2014/30/EU
MTBF (bei 40°C) 100.000 Stunden
Schutzart: IP20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 1
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: 2011/65/EU (RoHS 2), WEEE
Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen +5°C bis +50°C
Umgebungsfeuchte: 10 - 95% rF, nicht kondensierend
Stecker Verriegelung C14 und C20: 1x
(weitere optional DK 7979.020)
Abdeckungen C13 (optionales Zubehör): DK 7955.010
Abdeckungen C19 (optionales Zubehör): DK 7955.015
Typ: Rittal PDU Switched Art.-Nr.: DK 7979.321