PDU local metered

Artikel-Nr.: DK 7979615

High-End-Stromverteilung mit lokaler Messung der Verbrauchsdaten - optimal geeignet für den Einsatz in modernen Serverracks und Colocation Rechenzentren.

Artikel-Nr.:
DK 7979615
Ausführung
Blau
Produktbeschreibung
Die PDU mit lokaler Energiemessung ist mit einem Display pro Phase – also mit insgesamt zwei Displays – ausgestattet und ermöglicht eine bessere Phasenauslastung im Colocation-Rechenzentrum.
Nutzen
Integrierte Messung von Strom (A); Wirkleistung (kW); Spannung (V); Frequenz (Hz); Energie (kWh), Phasenwinkel (°)
Messgenauigkeit von ± 2 %
Technische Daten
Fehlertolerante PDU Stromversorgung redundant über alle Phasen
Anschlusskabel, mit Stecker, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Spannung V, Strom A, Frequenz Hz
LCD Display
Funktionsweise
Messung je Phase bzw. Einspeisung
Material
Aluminium, lackiert, blau, ähnlich RAL 5010
Abdeckung: Kunststoff PA 6 GF30, schwarz, ähnlich RAL 9005
Lieferumfang
PDU mit lokaler Messung, 32 A, 1-phasig, blau
2 Haltewinkel
Beschreibung der Messfunktionen
Messung je Phase bzw. Einspeisung
Abmessung
Breite: 44 mm
Tiefe: 47 mm
Länge: 1.308 mm
Anzahl Steckdosen und Typ
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Steckdosen
24 x C 13
6 x C 19
2-polig mit Schutzkontakt, schwarz
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 50 Hz/60 Hz
Nennstrom (max.)
32 A
Nennleistung
7,4 kW
Einspeisungen
Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
CEE
Richtlinien
EMV Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Lagertemperaturbereich
-5 °C...60 °C
Passend für
Gehäusetyp: VX IT Schrankrahmen: ≥ 1.800 mm
Gehäusetyp: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,5 kg
Bruttogewicht
3,5 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177976269
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Produktbeschreibung
PDU mit lokaler Energiemessung, Ausführung blau, 24x C13, 6x C19, 2-polig mit Schutzkontakt, schwarz, BHT: 44x1308x47 mm
Approbationen
Cyber Security Certificate
Dokumentationen
Anleitung
Rittal PDU local metered Art.-Nr.: DK 7979.615

PDU local metered 32A/1P CEE 24xC13 / 6xC19
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und
Netzwerkschränken. Robustes Aluminium-
Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen
Typ IEC 60320/C13 und IEC 60320/C19.
Ein Anschlusskabel mit CEE-Stecker ist montiert<(>,<)>
somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die PDU local Metered verfügt über umfangreiche
Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung.
Über das integrierte TFT-Farbdisplay
kann der schnelle Zugriff auf die elektrischen
Verbrauchsdaten durchgeführt werden.

Technische Spezifikationen PDU local Metered
Eingangsspannungsbereich (L1/N/PE): 230 VAC, 50-60Hz
Eingangsstrom: 32A
Anzahl der Phasen: 1
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 24
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13
(je Phase/Sicherung): 12
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (gesamt): 6
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19
(je Phase/Sicherung): 3
Anzahl Schutzschalter: 2
Hydraulisch magnetischer Schutzschalter: 16 A
Anschlussstecker PDU Eingang:
EN 60309 / CEE (L+N+PE)
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05VV-F
Aderanzahl: 3
Kabelquerschnitt: 4 mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm
PDU Gehäusetiefe: 47mm
PDU Gehäusehöhe: 1.308mm
PDU Material: Aluminium, blau lackiert ähnlich RAL 5010
PDU Befestigungsadapter im Lieferumfang
Messfunktionen: Messung je Sicherung
Erfasste Werte (pro Sicherung):
Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Phasenwinkel
Spannung Messbereich: 90V - 255V
Spannung Auflösung 0,1V
Strom Messbereich 0 - 32A
Strom Auflösung 0,1A
Messgenauigkeit typ. ± 2%
Display / Anzeige: LCD, RGB 128x128Pixel
Konformität: CE
Schutzart: IP 20
Lagertemperatur -20°C bis +60°C
Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte <80% rF, nicht kondensierend
Typ: Rittal PDU local metered, Artikel Nr.: DK 7979.615