Überspannungsschutz-Modul Typ 3

Artikel-Nr.: DK 7979721

Kompaktes Überspannungsschutzmodul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt zur Befestigung am Schrankrahmen. Die Module dienen zum Schutz empfindlicher Hardware und stellen die dritte bzw. letzte Stufe innerhalb der Überspannungsschutzkette dar. Zusätzlich müssen in der Gebäudeinstallation oder im Energieverteiler weitere Überspannungsschutzorgane nach Typ 1 und Typ 2 vorhanden sein.

Artikel-Nr.:
DK 7979721
Ausführung
Überspannungsschutz Typ 3
Produktbeschreibung
Kompaktes Überspannungsschutzmodul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt zur Befestigung am Schrankrahmen. Die Module dienen zum Schutz empfindlicher Hardware und stellen die dritte bzw. letzte Stufe innerhalb der Überspannungsschutzkette dar. Zusätzlich müssen in der Gebäudeinstallation oder im Energieverteiler weitere Überspannungsschutzorgane nach Typ 1 und Typ 2 vorhanden sein.
Nutzen
Anschlussfertig verdrahtete und sofort einsatzbereite Überspannungsschutzlösung
Universell einsetzbar
Hohe Verfügbarkeit – Ableiter können bei Defekt ohne Unterbrechung der Energieversorgung getauscht werden
Wartungsfreundliche Ausführung durch Stecksystem für die Schutzmodule
Ausführungen für 16 A/32 A Phasenstrom, 1- bzw. 3-phasig
Ausführungen mit Anschlusskabel und CEE-Steckverbindern
Sofort einsatzbereit an TN-S Netzen
Anschlusspfade L/N und N/PE
Optische Zustandsüberwachung direkt am Ableiter
Zustandsmeldung über potenzialfreien Meldekontakt zur Weitergabe, z. B. an GLT
Platzsparende Montage durch kompakte Bauform
Material
Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung
3,7 kW
Anschlussart (elektrisch)
CEE-Stecker/Kupplung
Nennstrom (max.)
16 A
Richtlinien
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV Richtlinie 2014/30/EU
Normen
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
Abmessung
Breite: 44 mm
Höhe: 75 mm
Länge: 250 mm
Anschluss Eingangskabel (Typ/Länge)
H05VV-F5G2.5, 1 m
Anschluss Ausgangskabel (Typ/Länge)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,6 kg
Bruttogewicht
2,08 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177948525
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Produktbeschreibung
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom: 16 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F3G2.5/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005, inkl. Befestigungsmaterial, DK Überspannungsschutz-Modul
Dokumentationen
Einlegezettel