Lüftererweiterungssatz

Artikel-Nr.: SK 7980000

Zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.

Artikel-Nr.:
SK 7980000
Produktbeschreibung
Zum Einsatz als Einzellüfter und zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.
Lieferumfang
Lüfter
Anschlusskabel (0,61 m)
Inkl. Befestigungsmaterial
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 160 m³/h
Bei 60 Hz: 180 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 15 W
Bei 60 Hz: 14 W
Abmessung
Breite: 119 mm
Höhe: 119 mm
Tiefe: 38 mm
Betriebstemperaturbereich
-10 °C...55 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 37 dB(A)
Bei 60 Hz: 37 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,671 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177137752
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
DK Lüftererweiterungssatz, zum Einsatz als Einzellüfter, Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs, BHT: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Datenblätter
Kennlinienfelder
Technisches Systemhandbuch
Lüftererweiterungssatz für Lüfterblech

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;
Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;
Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60
Hz; Temperaturbereich: -10°C bis +55°C
Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 38 mm