- Artikel-Nr.:
- SK 7980.100
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz als Einzellüfter und zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.
- Lieferumfang
- Lüfter
Anschlusskabel (0,61 m)
Inkl. Befestigungsmaterial - Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 108 m³/h
Bei 60 Hz: 120 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 14 W
Bei 60 Hz: 12 W - Abmessung
- Breite: 119 mm
Höhe: 119 mm
Tiefe: 25 mm - Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 34 dB(A)
Bei 60 Hz: 34 dB(A) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,43 kg
- Bruttogewicht
- 0,486 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- DK Lüftererweiterungssatz, zum Einsatz als Einzellüfter, Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs, BHT: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Lüftererweiterungssatz für EL
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;
Nennleistung: 14/12 W bei 50/60 Hz;
Luftleistung (freiblasend): 108/120 m3/h, 50/60
Hz; Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 25 mm
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;
Nennleistung: 14/12 W bei 50/60 Hz;
Luftleistung (freiblasend): 108/120 m3/h, 50/60
Hz; Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Abmessungen (B x H x T): 119 mm x 119 mm x 25 mm